| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | E1 |
The TSMU818A030 evaluation module (EVM) has eight output channels that are programmable through the EVM graphical user interface (GUI), with selectable jumpers for other external settings. Control of the EVM is set through a USB connection to a personal computer (PC) through an FTDI device running the TSMU818A030EVM GUI software.FeaturesEight output connectors to evaluate the TSMU818A030 in different configurations (unipolar, bipolar and asymmetric ranges)Onboard VREF supportFT4232 used to easily write to the DAC using the TSMU818A030EVM softwareSMA connectors for MVI, MON pin outputs and calibration inputs and outputsOnboard, 8-channel, 18-bit, 500kSPS SAR ADC that converts MVI and MON outputsAdditional signal conditioning provided for external ADC interfacing
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | IR (A) | RDC (Ω) | f | Tol. f | Stabilität (ppm) | Cload (pF) | Betriebstemperatur | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Schlüsselweite (mm) | Ti | Schutzart | f | Montageart | Mittelkontakt | Ausführung | R | Tol. R | PRated (mW) | TCR (ppm/ °C) | TCR (ppm/ °C) | VE (V) | Interface typ | Gender | IR 1 (mA) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Raster (mm) | Reihen | G (mm) | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61300111121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 2.54 | – | – | Beutel | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Stiftleiste | – | 250 | 2.54 | Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 691313710002 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 3137 - 5.00 mm Close Horizontal PCB Header | 2 | Steckbar | PCB | Nein | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | Karton | – | – | – | – | THT | – | Geschlossene Enden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 320 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | |
![]() | 691213510002 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 2135 - 5.08 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | 2 | Käfigzugklemme | PCB | Ja | 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | -30 °C up to +120 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.16 | – | – | Karton | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 | 5.08 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | |
![]() | 629722000214 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Type C Connectors | 16 | USB 2.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | 100 MΩ | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | Type C | Buchse | – | 48 | – | – | 0.95 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | |
![]() | 74279214 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.2 | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 1206 | – | – | – | – | 3.2 | 1.6 | 0.5 | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 | – | – | – | – | 1.1 | – | – | – | – | – | 1000 | 1250 | 75 MHz | 1300 | 0.45 | Breitband | ||
![]() | 782633601 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBA SMT EMI Suppression Ferrite Bead | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0.2 | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.3 | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | 600 | 660 | 190 MHz | – | – | Hochstrom | ||
![]() | 150060RS75000 | SPEC | 26 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | 625 | Rot | 630 | 250 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150060VS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | 570 | Hellgrün | 572 | 40 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150080SS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | 630 | Superrot | 645 | 60 | 1.9 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 0805 | – | – | – | – | 2 | 1.25 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150080VS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | 570 | Hellgrün | 572 | 40 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 0805 | – | – | – | – | 2 | 1.25 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 885012006051 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 10 pF | ±5% | 50 | 0603 | 600 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012006063 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 1 nF | ±5% | 50 | 0603 | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206046 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 100 nF | ±10% | 16 | 0603 | – | 3.5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206052 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 1 µF | ±10% | 16 | 0603 | – | 10 | 0.1 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206059 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 1 nF | ±10% | 25 | 0603 | – | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206095 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 100 nF | ±10% | 50 | 0603 | – | 3 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012106012 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | 4.7 µF | ±20% | 10 | 0603 | – | 10 | 0.02 GΩ | X5R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012207026 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 10 µF | ±10% | 10 | 0805 | – | 10 | 0.01 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012207051 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 1 µF | ±10% | 16 | 0805 | – | 5 | 0.5 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012207103 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 1 µF | ±10% | 50 | 0805 | – | 10 | 0.1 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012107010 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | 10 µF | ±20% | 10 | 0805 | – | 10 | 0.01 GΩ | X5R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012109011 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | 47 µF | ±20% | 16 | 1210 | – | 10 | 0.002 GΩ | X5R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 0.75 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 434113043826 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 6.0x3.5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.05 | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | 12 | – | – | – | 100 MΩ | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | None | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.3 | 260 | 30000 | Weiß | Nein | nicht spezifiziert | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 970130365 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SPAII Plastic Spacer Stud, metric, internal/ internal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -30 °C up to +110 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | Beutel | 6 | M3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 885012207128 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 100 nF | ±10% | 100 | 0805 | – | 2.5 | 1 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012205084 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 4.7 nF | ±10% | 100 | 0402 | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206114 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 10 nF | ±10% | 100 | 0603 | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206120 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 100 nF | ±10% | 100 | 0603 | – | 5 | 1 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012209073 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 10 µF | ±10% | 50 | 1210 | – | 10 | 0.01 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 150080AS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | 605 | Bernstein | 610 | 130 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 0805 | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 60312002114503 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-SMA PCB THT/THR/SMT | – | – | PCB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -65 °C up to +165 °C | – | – | – | – | – | – | 5000 MΩ | – | – | – | – | Tray | – | – | None | DC~18 GHz | THT | Ø 1.27 | – | – | – | – | – | – | – | – | Jack | – | 335 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 885012205086 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 100 nF | ±10% | 50 | 0402 | – | 10 | 0.5 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 830069882 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XTAL Schwingquarz | – | Processor, USB, CAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 MHz | ±30ppm | 100 | 10 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | CFPX-180 | – | – | – | – | 3.2 | 2.5 | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 885012206126 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 1 µF | ±10% | 50 | 0603 | – | 10 | 0.5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.35 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012214001 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 10 µF | ±20% | 100 | 2220 | – | 2.5 | 0.01 GΩ | X7R Klasse II | 5.7 | 5 | 0.85 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 560112110001 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | -55 °C up to +155 °C | – | – | – | 0402 | – | – | – | – | 1 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | 0 Ω | +0.05Ω/-0Ω | 62.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 560112116001 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | -55 °C up to +155 °C | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | 0 Ω | +0.05Ω/-0Ω | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 560112110030 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +155 °C | – | – | – | 0402 | – | – | – | – | 1 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | 33 Ω | ±5% | 100 | -100 | 100 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | 0.35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 560112110083 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +155 °C | – | – | – | 0402 | – | – | – | – | 1 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | 20 Ω | ±1% | 100 | -100 | 100 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | 0.35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 560112110216 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +155 °C | – | – | – | 0402 | – | – | – | – | 1 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | 22 Ω | ±5% | 100 | -100 | 100 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | 0.35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 560112116005 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +155 °C | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | 10 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | 75 | – | – | – | – | – | – | – | 0.45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 560112116009 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +155 °C | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | 100 Ω | ±1% | 100 | -100 | 100 | 75 | – | – | – | – | – | – | – | 0.45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 560112116014 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +155 °C | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | 1 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | 75 | – | – | – | – | – | – | – | 0.45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 560112116040 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +155 °C | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | 12 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | 75 | – | – | – | – | – | – | – | 0.45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 560112116063 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +155 °C | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | 75 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | 75 | – | – | – | – | – | – | – | 0.45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 560112116091 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +155 °C | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | 2 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | 75 | – | – | – | – | – | – | – | 0.45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 560112132039 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +155 °C | – | – | – | 1206 | – | – | – | – | 3.1 | 1.6 | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | 10 Ω | ±1% | 250 | -200 | 400 | 200 | – | – | – | – | – | – | – | 0.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | IR (A) | RDC (Ω) | f | Tol. f | Stabilität (ppm) | Cload (pF) | Betriebstemperatur | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Schlüsselweite (mm) | Ti | Schutzart | f | Montageart | Mittelkontakt | Ausführung | R | Tol. R | PRated (mW) | TCR (ppm/ °C) | TCR (ppm/ °C) | VE (V) | Interface typ | Gender | IR 1 (mA) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Raster (mm) | Reihen | G (mm) | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster |
|---|