IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments UCC14240-Q1 | Demoboard UCC14240EVM-052

UCC14240-Q1 evaluation module for 1.5-W dual-output isolated DC-DC converter gate driver bias

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung21-27 V
Schaltfrequenz20000-25000 kHz
Ausgang 120.17 V / 0.08 A

Beschreibung

The UCC14240-Q1 evaluation module (EVM) is a DC/DC converter module, providing 1.5-W of 3 kVRMS, isolated power in a low-profile, 3.5-mm, wide body SOIC integrated package. The UCC12040EVM-052 EVM can operate from 21 V < VIN < 27 V and is configured for dual outputs of VDD = +15 V and VEE = -5 V, demonstrating typical bias supply voltages required by IGBT and SiC gate driver ICs used in high-voltage, industrial and automotive inverters, battery management systems, charging stations and various isolated equipment applications.

Eigenschaften

  • UCC14240-Q1 1.5-W DC/DC converter module with dual , VDD, VEE outputs for SiC and IGBT gate driver IC bias
  • Transformer, power stage and control fully integrated into a low-profile, 12.8 x 7.55 x 3.55 mm wide body, 36-pin SOIC package
  • AEC-Q100, full rated power up to 105 C, 3.5-pF isolation capacitance, SSM frequency modulation and low electromagnetic emissions
  • 3 kVRMS isolation, input OVP, output OCP, power limit, power good, enable and integrated soft start
  • The EVM demonstrates features most important to SiC and IGBT gate drive bias application in an easy to use test platform

Typische Anwendungen

  • Hybrid, Electric & powertrain systems, EV charging station, On-board chargers
  • Motor drives, Robot Servo drive

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Pins
Anwendung
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Series 2143 - 3.81 mm Horiz. Entry Modular, 2, Käfigzugklemme
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²)
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Series 2141 - 3.50 mm Horiz. Entry Modular, 3, Käfigzugklemme
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²)
–Verfügbarkeit prüfen