IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments UCC21520 | Demoboard TIDA-00366

4A/6A, 5.7 kVrms Isolated Dual Channel Gate Driver

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionE2

Beschreibung

The TIDA-00366 reference design provides a reference solution for 3-Phase inverter rated up to 10kW designed using reinforced isolated dual IGBT gate driver UCC21520, reinforced isolated amplifier AMC1301, and MCU (TMS320F28027). Lower system cost is achieved by using AMC1301 for motor current measurement interfaced with internal ADC of MCU and use of bootstrap power supply for IGBT gate drivers. The inverter is designed to have protection against overload, short circuit, ground fault, under/over DC bus voltage and IGBT module over-temperature.

Eigenschaften

Universal: Dual Low-Side, Dual High-Side or Half-Bridge DriverOperating Temperature Range –40 to +125°CSwitching Parameters:19-ns Typical Propagation Delay10-ns Minimum Pulse Width

Typische Anwendungen

  • Solar Inverters
  • Industrial Power Supplies
  • Variable Speed AC Drives
  • Three-Phase UPS

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungW
(mm)
H
(mm)
IR 1
(A)
TiTl
(mm)
Pins
(pcs)
Muster
885012206040SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)10 nF ±10% 16 0603 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.4 7" Tape & Reel 0.8 0.8
7461086SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WP-BUCF REDCUBE PRESS-FIT with internal thread, circumference -55 °C up to +150 °C Lose 9 6 175 M4 6 12
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
885012206040SPEC
7461086SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungW
(mm)
H
(mm)
IR 1
(A)
TiTl
(mm)
Pins
(pcs)
Muster