IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments UCC24612 | Demoboard TIDA-01623

30-W/in3, 93.4% efficiency, 100-W AC/DC adapter reference design

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung100-240 V
Schaltfrequenz625-1000 kHz
Ausgang 120 V / 5 A
IC-RevisionE1

Beschreibung

This fully-tested reference design is a high-efficiency, high-power-density, AC/DC adapter solution with a wide input voltage range (100- to 240-V AC) for laptop adapters and smartphone charger applications. This design consists of a front-end transition-mode (TM) power factor correction (PFC) circuit based on the UCC28056, followed by an active-clamp flyback for isolated DC/DC conversion based on the UCC28780.

Eigenschaften

  • Wide operating input range: 100- to 240-VAC with full power delivery over entire range
  • High efficiency (93.4% peak value) with natural cooling
  • Configured as 5-V/5-A, 9-V/5-A, 15-V/5-A, 20-V/5-A output
  • Low standby power consumption (130 mW)
  • Small size (70 mm × 42 mm × 16.5 mm)
  • High power density (30 W/in3)

Typische Anwendungen

  • Notebook PC power adapter, Mobile wall charger, AC/DC adapters/PSU
  • Industrial AC/DC

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status Produktserie Muster
750343092SPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Inductor
750343984SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. PFC Inductor
750344166SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Power Inductor
750344183SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flyback Transformer
Artikel Nr. Daten­blatt
750343092SPEC
750343984SPEC
750344166SPEC
750344183SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status Produktserie Muster