| Topologie | LLC Resonanzwandler |
| Eingangsspannung | 90-264 V |
| Ausgang 1 | 12 V / 14 A |
PFCLLCSREVM034 is a 168-W AC/DC supply with a transition-mode power-factor-correction front end and isolated half-bridge LLC resonant converter with synchronous rectification. This EVM accepts AC input from 90 Vrms to 264 Vrms and outputs 12-V DC with 168-W full-load output power.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 890324023028 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | Across the mains | 220 nF | 275 | X2 | 300 | 0.1 | 30 GΩ | 10 | 13 | 8 | 14 | Lose | – | – | – | – | – | ±10% | Raster 10 mm | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | ||
![]() | 890324024005 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | Across the mains | 470 nF | 275 | X2 | 280 | 0.1 | 21.28 GΩ | 12.5 | 15 | 10 | 16 | Lose | – | – | – | – | – | ±10% | Raster 12.5 mm | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | ||
| 885012006060 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | 330 pF | 50 | – | – | – | 10 GΩ | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | ±5% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | NP0 Klasse I | 0.4 | |||
| 885012208069 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | 10 µF | 25 | – | – | – | 0.01 GΩ | – | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | ±10% | 1206 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | X7R Klasse II | 0.5 | |||
![]() | 78432018003 | SPEC Anstehende PTNAufgrund einer anstehenden PTN wird das Bauteil in Kürze abgekündigt. Anbei finden Sie die entsprechende PTN. Bitte verwenden Sie bei Neudesigns die angebotenen Alternativen. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | PTN i| Die Produktion wird demnächst eingestellt. Erwartete Lebenszeit: <2 Jahre. | WE-HCIT THT High Current Inductor | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.1 | 10.1 | 8.1 | – | 0.3 | 28.2 | 27 | 0.44 | 320 | – | – | -40 °C up to +150 °C | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 890324023028 | SPEC | |
![]() | 890324024005 | SPEC | |
| 885012006060 | SPEC | ||
| 885012208069 | SPEC | ||
![]() | 78432018003 | SPEC Anstehende PTNAufgrund einer anstehenden PTN wird das Bauteil in Kürze abgekündigt. Anbei finden Sie die entsprechende PTN. Bitte verwenden Sie bei Neudesigns die angebotenen Alternativen. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | Muster |
|---|