IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments UCC25600 | Demoboard PMP10283

Single Stage 200W AC-DC LLC Series Resonant Conv for 120VAC & 230VAC Input Reference Design

Details

TopologieLLC Resonanzwandler
Eingangsspannung176-264 V
Ausgang 130 V
IC-RevisionA

Beschreibung

The PMP10283 reference design provides 30V/100W and -30V/100W outputs from AC line voltage to a single LLC resonant converter stage. This design is featured with its low circuit cost and high efficiency(over 90% @ 120VAC full load and ~92% @ 240VAC full load). This design uses the UCC25600 resonant converter controller for LLC resonant converter.

Eigenschaften

  • 88VAC-132VAC or 176VAC-264VAC Input
  • +/-30V 200W output
  • Up to 92% converter efficiency
  • Single stage AC-DC LLC-SRC
  • Low circuit cost

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieIRP,40K
(A)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
BauformVersionIR
(A)
L
(µH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
7447709001SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD SMT-Speicherdrossel 18.7 25 120 1210 Standard 13 1 6 12 12 10 SMT
744823601SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel M THT 6 1000 13 250 1500 MnZn 25 17 26.5 THT
750314573SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Power Inductor
750314889SPEC
1 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flyback Transformer, WE-FB
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7447709001SPEC
744823601SPEC
750314573SPEC
750314889SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieIRP,40K
(A)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
BauformVersionIR
(A)
L
(µH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster