IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments UCC25600 | Demoboard PMP10375.1

335W Single Stage LLC-SRC Converter Reference Design

Details

TopologieGegentaktwandler (Halbbrücken)
Eingangsspannung102-132 V
Ausgang 132 V / 10 A
IC-RevisionB

Beschreibung

The PMP10375 reference design is a single stage LLC series resonant converter (SRC), producing up to a 335W output using UCC25600 resonant controller. With the use of single stage LLC-SRC, the converter efficiency goes up to 90% at 335W full output power with 120VAC input.

Eigenschaften

  • High efficiency single stage AC/DC LLC resonant converter
  • 90% efficiency at 335W output with nominal 120VAC input
  • 3.7" x 6.75" board dimension
  • 102VAC to 138VAC input and output power up to 335W
  • Set up for 32V at 10A and 15V at 1A outputs
  • Test report is available

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieIRP,40K
(A)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
BauformVersionIR
(A)
L
(µH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
7447709001SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD SMT-Speicherdrossel 18.7 25 120 1210 Standard 13 1 6 12 12 10 SMT
7448258022SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel XL THT 8 2200 14 250 1500 MnZn 30 21 35 THT
750315068SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Power Transformer
750315069SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Power Inductor
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7447709001SPEC
7448258022SPEC
750315068SPEC
750315069SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieIRP,40K
(A)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
BauformVersionIR
(A)
L
(µH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster