Topologie | LLC Resonanzwandler |
Eingangsspannung | 88-132 V |
Schaltfrequenz | 40-350 kHz |
Ausgang 1 | 30 V |
Ausgang 2 | -30 V |
IC-Revision | PMP10283.1 |
The PMP10283 reference design provides 30V/100W and -30V/100W outputs from AC line voltage to a single LLC resonant converter stage. This design is featured with its low circuit cost and high efficiency (over 90% @ 120VAC full load and ~92% @ 240VAC full load). This design uses the UCC25600 resonant converter controller for LLC resonant converter.
88VAC-132VAC or 176VAC-264VAC Input+/-30V 200W outputUp to 92% converter efficiencySingle stage AC-DC LLC-SRCLow circuit cost
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | IRP,40K (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Bauform | Version | IR (A) | L (µH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447709001 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 18.7 | 25 | 120 | 1210 | Standard | 13 | 1 | 6 | – | – | – | 12 | 12 | 10 | SMT | ||
![]() | 744823601 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | – | M | THT | 6 | 1000 | 13 | 250 | 1500 | MnZn | 25 | 17 | 26.5 | THT | ||
750314573 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Power Inductor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 750314889 | SPEC | – | 1 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Flyback Transformer, WE-FB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | IRP,40K (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Bauform | Version | IR (A) | L (µH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
---|