| Topologie | LLC Resonanzwandler |
| Eingangsspannung | 380-420 V |
| Schaltfrequenz | 35-1000 kHz |
| Ausgang 1 | 48 V / 11.45 A |
| IC-Revision | B |
This resonant converter reference design takes a 380-V to 420-V DC input and generates a 48-V up to 550-W output. With the UCC256302 driver-integrated resonant converter controller and UCC24624, a two-channel synchronous rectifier (SR) driver, this design can achieve 97.95% peak efficiency.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | VR (V (DC)) | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012206040 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 10 nF | 16 | – | – | 10 GΩ | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | X7R Klasse II | 0.4 | – | – | – | – | |||
![]() | 890303325004CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTBP Folienkondensatoren | 68 nF | 630 | 240 | 0.1 | 30 GΩ | 15 | 18 | 6 | 12 | Karton | ±5% | Raster 15 mm | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 885012106018 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 2.2 µF | 16 | – | – | 0.05 GΩ | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±20% | 0603 | -55 °C up to +85 °C | 10 | X5R Klasse II | 0.4 | – | – | – | – | |||
![]() | 860241480001 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 100 µF | 450 | – | – | – | 7.5 | 35.5 | – | – | Ammopack | ±20% | 16.0 x 35.5 | – | 17 | – | – | 5000 | 610 | 1900 | 16 | ||
![]() | 860080575012 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 220 µF | 35 | – | – | – | 5 | 12.5 | – | – | Ammopack | ±20% | – | – | 9 | – | – | 5000 | 1060 | 77 | 10 | ||
![]() | 860040575012 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 680 µF | 35 | – | – | – | 5 | 30 | – | – | Ammopack | ±20% | – | – | 12 | – | – | 7000 | 2000 | 238 | 10 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012206040 | SPEC | ||
![]() | 890303325004CS | SPEC | |
| 885012106018 | SPEC | ||
![]() | 860241480001 | SPEC | |
![]() | 860080575012 | SPEC | |
![]() | 860040575012 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | VR (V (DC)) | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Muster |
|---|