Topologie | LLC Resonanzwandler |
Eingangsspannung | 90-264 V |
Ausgang 1 | 380 V / 0.35 A |
IC-Revision | A |
This design is based on PMP4350 and supports higher output voltage up to 380V. Different from PMP4350, the high voltage LED switch MOSFET is removed and reduced overall cost. With additional resistor and capacitor from LEDSW to CS pin, the LED driver demos good linearity dimming performnace under analog and PWM dimming mode. High effiency (>94%), high PF(>0.94) isolated AC/DC single string output LED lighting solution for high watt (>100W) general LED lighting. The topology uses Transition Mode (TM) PFC plus LLC control and achieves high efficiency (>94%) and high PF(>0.94). The target application for this reference design is TV LED backlight, outdoor and high-bay general LED lighting.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744823220 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | 1.5 | 20 | 270 | 250 | 1500 | MnZn | 23 | 13.8 | 25.5 | THT | ||
![]() | 744841247 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB NiZn Stromkompensierte Netzdrossel | 2 | 0.047 | 40 | 250 | 1500 | NiZn | 16 | 7.5 | 17.5 | THT | ||
![]() | 7447021 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-FI Funkentstördrossel | 2.5 | 0.1 | 80 | – | – | – | 16.5 | 9.7 | – | THT | |
750341229 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Power Inductor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
750341233 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Flyback Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 744823220 | SPEC | |
![]() | 744841247 | SPEC | |
![]() | 7447021 | SPEC | – |
750341229 | SPEC | – | |
750341233 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
---|