IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments UCC25800 | Demoboard PMP22835

Isolated IGBT and SiC Driver Bias Supply Reference Design for Traction-Inverter Applications

Details

TopologieLLC Resonanzwandler
Eingangsspannung24 V
Ausgang 120 V / 0.3 A
Ausgang 2-4 V / 0.3 A

Beschreibung

This isolated open-loop LLC transformer driver converter provides dual +20-V and -4-V outputs up to 6 W for traction inverter applications. The LLC topology allows the transformer to have significant leakage inductance, but a much smaller primary-secondary capacitance, which significantly reduces common-mode current injection through the bias transformer. This reference design offers a high level of integration and high efficiency in a compact form factor.

Eigenschaften

  • Open-Loop LLC transformer driver
  • Ultra-low EMI
  • 9-V ~ 34-V supply range
  • 6-W output power with 24-V input
  • Resistor programmable switching frequency from 100 kHz to 1.2 MHz
  • Synchronization to external clock
  • Programmable maximum dead-time with automatic dead-time adjustment
  • Under voltage lockout
  • Adjustable over-current protection thresholdExternal disable function
  • Input over voltage protection
  • Over temperature protection (TSD)
  • Fault-code output for system intelligence
  • Latched and fault-auto-restart versions available
  • 8-Pin DGN package with thermal pad

Typische Anwendungen

  • Automotive traction inverter,IGBT and SiC gate driver bias, Automotive DC/DC,automotive on-board charger, EV charging station, automotive super charger, UPS and solar inverters, Industrial motors, elevators, and escalators.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieVin
(V)
VOut1
(V (DC))
PO
(W)
CWW 1
(pF)
L
(µH)
∫Udt
(Vµs)
fswitch
(kHz)
nVersionIC-ReferenzIOut1
(A)
IsolierungstypNPRI : NSECVT
(V (RMS))
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartPins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section Muster
750313734SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PPTI Push-Pull Transformers 5 V (DC) 5 5.25 340 10 300 - 620 1:1.1 Push-Pull 0.8 Verstärkt 1:1.1 5000 9.14 12.7 7.62 SMT
750319177SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-AGDT Auxiliary Gate Drive Transformer 7.5 13 4.55 0.68 16.5 36 500 1:1.67 LLC UCC25800 0.64 4000 11.3 10.95 11.94
750319331SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-AGDT Auxiliary Gate Drive Transformer 13 11.5 6 1.3 50 60 500 1:1 LLC UCC25800 0.76 4000 11.3 10.95 11.94
691313710002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 3137 - 5.00 mm Close Horizontal PCB Header 12 THT 2 Steckbar PCB Nein Horizontal
691313710003SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 3137 - 5.00 mm Close Horizontal PCB Header 17 THT 3 Steckbar PCB Nein Horizontal
691352710002SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 3527 - 5.00 mm Vertical 10 Kabel 2 Steckbar Kabel Nein Vertikal 12 to 22 (AWG) 3.31 to 0.129 (mm²)
691352710003SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 3527 - 5.00 mm Vertical 15 Kabel 3 Steckbar Kabel Nein Vertikal 12 to 22 (AWG) 3.31 to 0.129 (mm²)
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieVin
(V)
VOut1
(V (DC))
PO
(W)
CWW 1
(pF)
L
(µH)
∫Udt
(Vµs)
fswitch
(kHz)
nVersionIC-ReferenzIOut1
(A)
IsolierungstypNPRI : NSECVT
(V (RMS))
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartPins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section Muster