IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments UCC27211DDA | Demoboard TIDA-010087

120-V Boot, 4-A Peak, High-Frequency High-Side and Low-Side Driver

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.5-37 V
IC-RevisionE2

Beschreibung

This reference design illustrates a method to precisely control the current and voltage of a bidirectional interleaved buck-converter power stage using a C2000™ microcontroller (MCU) and a precision ADC ADS131M08. This design achieves less than ±20-mA current regulation error, and ±1-mV voltage regulation error by utilizing a high-resolution pulse-width modulation (PWM) generation peripheral of the C2000 MCU.FeaturesDual-phase interleaved 600-W bidirectional buck power stage15.8-bits PWM resolution at 100-kHz switching frequencyExternal delta-sigma ADC for closed-loop controlConstant current charging and discharging with regulation error < ±20 mAConstant voltage mode supported in both charging and discharging with regulation error < ±1 mV

Typische Anwendungen

  • 100-A Dual-phase digital control battery tester reference design

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
C
VR(V (DC))
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
RESR(mΩ)
ILeak(µA)
DF(%)
Ø D(mm)
L(mm)
Verpackung
L(µH)
Bauform
IR(A)
ISAT,30%(A)
fres(MHz)
Kernmaterial
Pins
Farbe
Gender
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 570 nm, Hellgrün
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]570 nm
Emittierte FarbeHellgrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]572 nm
Lichtstärke [typ.]40 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
VerpackungTape and Reel 
–
Bauform0603 
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-PSLC Aluminium-Polymer-Kondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität470 µF
Nennspannung16 V (DC)
Endurance 2000
Rippelstrom5100 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)10 mΩ
Leckstrom1504 µA
Verlustfaktor10 %
Durchmesser10 mm
Länge12.4 mm
Verpackung15" Tape & Reel 
–
Bauform10.0 x 12.4 
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, –, –
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
Länge2.44 mm
VerpackungBeutel 
–
–
Nennstrom3 A
–
–
–
Pins1 
FarbeSchwarz 
GenderJumper 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-HCFT THT-Hochstrominduktivität, –, –
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
Länge41 mm
–
Induktivität6.8 µH
Bauform3540 
Nennstrom56.7 A
Sättigungsstrom @ 30%76.5 A
Eigenresonanzfrequenz16 MHz
KernmaterialMnZn 
Pins2 
–
–
–Verfügbarkeit prüfen