IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments UCC28051/UCC25600/UCC28710 | Demoboard PMP9531

350W PSU with Universal AC Input and 28V Output - Reference Design

Details

TopologieLeistungsfaktor-Korrektur
Eingangsspannung85-265 V
Ausgang 128 V / 12.5 A
IC-RevisionD

Beschreibung

High efficiency, high power factor and reliable power supply are the main focus of the PMP9531 design for motor driver applications. Transition mode (TM) power factor correction (PFC) with UCC28051 and LLC series resonant converter (SRC) with UCC25600 are applied in PMP9531. In addition, a high-side buck converter with UCC28710 is applied here as the bias supply. 93% converter efficiency is achieved at high line while still obtaining 90% converter efficiency at low line.

Eigenschaften

  • Universal 85VAC-264VAC input
  • 28V 350W output
  • Up to 93% converter efficiency
  • TM PFC output power goes up to 385W
  • AC-DC PSR buck for bias supply

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieISAT
(A)
fres
(MHz)
VersionIR
(A)
L
(µH)
RDC max.
(Ω)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartL1
(mH)
IR 1
(A)
RDC1 max.
(mΩ)
n∫Udt
(µVs)
CWW 1
(pF)
LS
(µH)
Bauform Muster
7447462102SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI Tonneninduktivität 0.27 2.3 Schrumpfschlauch 0.25 1000 6 6 6 8.5 THT 5075
744156SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-SI Speicherdrossel 2 1.5 6.2 380 0.07 44 16.1 12 THT
744824101SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.Design Kit WE-CMB / WE-CMB HC / WE-CMB NiZn Stromkompensierte Netzdrosseln THT 10 1000 0.007 250 1500 MnZn 27.5 18.5 33 THT 1 10 7 L
7448256033SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel THT 6 3300 0.025 250 1500 MnZn 30 21 35 THT 3.3 6 25 XL
760301105SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-GDT Gate-Drive-Übertrager 260 80 1500 7 8.5 6 SMT 1:1:1 25.2 9 1.7 EP5
750314520SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Power Inductor
750314573SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Power Inductor
750314525SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Power Inductor
750314575SPEC
1 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flyback Transformer, WE-FB
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7447462102SPEC
744156SPEC
744824101SPEC
7448256033SPEC
760301105SPEC
750314520SPEC
750314573SPEC
750314525SPEC
750314575SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieISAT
(A)
fres
(MHz)
VersionIR
(A)
L
(µH)
RDC max.
(Ω)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartL1
(mH)
IR 1
(A)
RDC1 max.
(mΩ)
n∫Udt
(µVs)
CWW 1
(pF)
LS
(µH)
Bauform Muster