ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeInduktivitäten & LeistungsübertragerProduktfamilieGate Drive ÜbertragerProduktserieWE-GDT Gate-Drive-Übertrager

WE-GDT Gate-Drive-Übertrager ERWEITERT

WE-GDT Gate-Drive-Übertrager
 Bauform Maße 3DL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
EP5 7 8.5 6 SMT
NEU ER9.5 10 12.07 5.97 SMT
NEU 1210 10.26 12.98 5.64 SMT

Merkmale

  • Kompakte Gehäusegrößen: EP5, ER9.5, 1210 Toroid
  • 1 oder 2 Sekundärwicklungen
  • 7 Übersetzungen
  • Isolationsprüfspannungen von 1500 VDC bis zu 2100 VDC

Anwendung

  • Für Signal und Leistungsanwendungen
  • Speziell für Gate Drive Anwendungen in energieeffizienten Schaltnetzteilen entwickelt
  • Synchroner Sperrwandler
  • Steuerung des Motorantriebs
  • Netzteile für Telekommunikations-Basisstationen

Artikeldaten

Alle
EP5
ER9.5
1210
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusnL
(µH)
∫Udt
(µVs)
VT
(V (DC))
CWW 1
(pF)
LS
(µH)
Bauform Muster
760301105SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1:1:1 260 25.2 1500 9 1.7 EP5
760301106SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1:1 370 30.2 1500 10 1.8 EP5
760301107SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.5:1 650 40.8 1500 9 2.9 EP5
750316094SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1:1:5:5 261 28 2100 90 0.4 1210
750316093SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1:1:2:2 1710 70 2100 100 1.5 1210
750311063SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1:1 600 28.7 2000 12 1.4 ER9.5/5
760301103SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2.5:1:1 350 29.4 1500 7 2.3 EP5
760301104SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2:1:1 330 28.6 1500 7 1.9 EP5
760301108SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2.5:1 460 33.6 1500 9 2.3 EP5
Artikel Nr. Daten­blatt
760301105SPEC
760301106SPEC
760301107SPEC
750316094SPEC
750316093SPEC
750311063SPEC
760301103SPEC
760301104SPEC
760301108SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusnL
(µH)
∫Udt
(µVs)
VT
(V (DC))
CWW 1
(pF)
LS
(µH)
Bauform Muster