| Topologie | Leistungsfaktor-Korrektur |
| Eingangsspannung | 85-265 V |
| Ausgang 1 | 19.5 V / 17 A |
| IC-Revision | E1 |
This reference design is a compact, high efficiency, bridgeless 330-W, 19.5-V output AC/DC reference design. This design consists of a front-end, bidirectional bridgeless boost power factor correction (PFC) based on the UCC28180A device, achieving end-to-end peak efficiency of > 94% at 90 V AC input and > 95.5% at 230 V AC input. The DC/DC is implemented using the HB-LLC stage implemented using our UCC256301 device. The design uses UCC24624 for synchronous rectification at the secondary side to improve efficiency.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 890334025039CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | Across the mains | 470 nF | X2 | 220 | 0.1 | 21.28 GΩ | 15 | Karton | ±10% | Raster 15 mm | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | 310 | – | – | 18 | 8 | 14 | Boxed THT | ||
![]() | 7448031501 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | M | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 15 | 1 | 3.2 | 300 | 2100 | Nanokristallin | 24 | 17 | 25 | THT | ||
| 885012207025 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | 4.7 µF | – | – | – | 0.02 GΩ | – | 7" Tape & Reel | ±10% | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 10 | X7R Klasse II | 0.5 | – | – | – | 10 | – | – | 2 | 1.25 | 1.25 | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 890334025039CS | SPEC | |
![]() | 7448031501 | SPEC | |
| 885012207025 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
|---|