IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (98)

Texas Instruments UCC28600 | Demoboard PMP40473

85 - 115-Vac input to isolated three-output flyback reference design for washing machines

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung85-115 V
Ausgang 115 V / 0.02 A
Ausgang 224 V / 0.5 A
Ausgang 312 V / 1 A

Beschreibung

This is a quasi-resonance (QR) flyback reference design for industrial applications, which illustrates how to convert AC input voltage 85 - 115 Vac to isolated multiple outputs: 24 V/0.5 A, 12 V/0.9 A and 15 V/20 mA using the UCC28600 Controller. The quasi-resonant switching of the UCC28600 allows this design to achieve peak efficiency of up to 87.5% while the no-load losses are less than 82 mW.

Eigenschaften

  • Generates multiple isolated output voltages which mitigates noise between outputs
  • Enables standby operation with low power consumption (less than 82 mW) at no load
  • Provides efficient power conversion with greater than 87.5% peak efficiency

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungCSicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISOBetriebstemperaturRaster
(mm)
VerpackungISAT
(A)
fres
(MHz)
VersionEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
IR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
890324025017SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTX2 Folienkondensatoren Across the mains100 nF X2 300 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 Lose 275 18 6 12 Boxed THT
744823210SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel -40 °C bis zu +125 °C THT 2 10 125 250 1500 MnZn 23 13.8 26.5 THT
7447462221SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI Tonneninduktivität 0.5 4.8 Schrumpfschlauch 0.5 0.22 1200 6 6 8.5 THT
860020475018SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren1000 µF -40 °C bis zu +105 °C 5 Ammopack 2000 710 250 14 10 25 20
860040572001SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren33 µF -40 °C bis zu +105 °C 2 Ammopack 5000 230 11.55 12 5 35 11
860040575010SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren470 µF -40 °C bis zu +105 °C 5 Ammopack 7000 1800 164.5 12 10 35 20
750344218SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flyback Transformer
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungCSicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISOBetriebstemperaturRaster
(mm)
VerpackungISAT
(A)
fres
(MHz)
VersionEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
IR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster