IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments UCC28600 | Demoboard PMP8471.1

QR Flyback Converter for High Input Voltage (up to 415Vac)

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung184-415 V
Ausgang 112 V / 0.3 A
IC-RevisionC

Beschreibung

PMP8471 has been designed as a smart meter power supply for high input voltage application. PMP8471 can sustain input voltage up to 415Vac. The flyback coupled-inductor is designed to supply two 12V outputs each with 300mA nominal output current.

Eigenschaften

Remark: BOM is added with Schematic pdf.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
VersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
Vaux
(V)
fswitch
(kHz)
NPRI : NSEC : NAUXVT
(V (AC))
BauformMontageartL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Muster
7447462102SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI Tonneninduktivität 1000 0.25 0.27 6 2.3 Schrumpfschlauch 5075 THT 6 6 8.5
750815039SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-OLTI Offline Flyback Transformers 6600 0.225 184 - 265 V (AC) 12 0.3 12 40 - 130 18:1:1 4000 EE16/7/5 THT 17.5 18.8 14.2
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7447462102SPEC
750815039SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
VersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
Vaux
(V)
fswitch
(kHz)
NPRI : NSEC : NAUXVT
(V (AC))
BauformMontageartL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Muster