Topologie | Sonstige Topologie |
Eingangsspannung | 80-291 V |
Ausgang 1 | 9 V / 4.22 A |
IC-Revision | A |
The PMP10145 reference design uses the UCC28610 flyback controller for the transition mode flyback topology. It generates an isolated output (9V@4.22A) from a wide AC input voltage range (80VAC - 291VAC). The controller maintains discontinuous mode operation and valley switching over the entire operating range. The UCC24630 synchronous rectifier controller provides good efficiency at heavy loads
Synchronous rectificationWide input voltage rangeValley switching
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | ISAT (A) | fres (MHz) | Version | IR (A) | L (µH) | RDC max. (Ω) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447480331 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | 1.6 | 2.2 | Gestanzt | 1.4 | 330 | 0.33 | – | – | – | 10.5 | 10.5 | 14.5 | THT | ||
![]() | 744823210 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | THT | 2 | 10000 | 0.125 | 250 | 1500 | MnZn | 23 | 13.8 | 26.5 | THT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7447480331 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 744823210 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | ISAT (A) | fres (MHz) | Version | IR (A) | L (µH) | RDC max. (Ω) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
---|