IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments UCC28610 | Demoboard PMP8697

90 to 290VAC Vin 32W Non-isolated Quasi-Resonant Flyback Reference Design

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung90-290 V
Ausgang 115 V / 0.39 A
Ausgang 215 V / 0.2 A
Ausgang 312 V / 1.89 A
IC-RevisionE1

Beschreibung

The PMP8697 reference design uses the UCC28610 quasi-resonant fly back controller to generate two non-isolated outputs (12V@1.89A, 15V@0.2A) and one isolated output (15V@0.39A).

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
744823220SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel 1.5 20 270 250 1500 MnZn 23 13.8 25.5 THT
750811932SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Offline Transformer 0.22 4000 22.2 25 16 THT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744823220SPEC
750811932SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster