Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 102-138 V |
Ausgang 1 | 24 V / 6 A |
IC-Revision | A |
The PMP10912 reference design uses the UCC28630 primary-side regulated controller on a two-switch flyback controller to generate a 24V/6A output from 120VAC input with safety isolation rated transformer. Over 87% efficiency is achieved at full load in this design
Remarks- Schematics and BOM pdf is added with EVM and schematic Diagram pdf
120V+/-15% AC Input and 24V/6A OutputPSR controller on a two-switch Flyback topologyOver 87% efficiency at full loadTest report is available
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | Vaux (V) | fswitch (kHz) | NPRI : NSEC : NAUX | ISAT (A) | Montageart | L (mm) | W (mm) | H (mm) | n | L (µH) | ∫Udt (µVs) | VT (V (AC)) | CWW 1 (pF) | LS (µH) | Bauform | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 750315340 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-OLTI Offline Flyback Transformers | 200 - 265 V (AC) | 24 | 10 | 12 | 60 | 4.5:1:0.5 | 15 | THT | 49 | 41.9 | 31.75 | 4.5:1:0.5 | 200 | – | 3000 | – | 12 | ETD39 | ||
![]() | 744825510 | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 760301302 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-GDTI Gate-Drive-Übertrager | – | – | – | – | – | – | – | SMT | 10.5 | 10.5 | 11 | 1:1 | 750 | 102 | 2500 | 11 | 4 | EP7 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | Vaux (V) | fswitch (kHz) | NPRI : NSEC : NAUX | ISAT (A) | Montageart | L (mm) | W (mm) | H (mm) | n | L (µH) | ∫Udt (µVs) | VT (V (AC)) | CWW 1 (pF) | LS (µH) | Bauform | Muster |
---|