Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 85-264 V |
Schaltfrequenz | 1-120 kHz |
Ausgang 1 | 27 V / 6 A |
IC-Revision | B |
The PMP30092 reference design uses the UCC28633 high power flyback converter to generate an isolated output (27V @ 6A). The UCC28633 operates in both CCM (continuous conduction mode) and DCM (discontinuous conduction mode). Primary side regulation eliminates the need for an opto-coupler and reduces the total component count. The secondary side wake-up controller UCC24650 enables excellent load transient performance and low standby power.
Wide AC input range (85VAC - 264VAC)Low standby powerExcellent transient performanceTest report available
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | Vaux (V) | fswitch (kHz) | NPRI : NSEC : NAUX | ISAT (A) | Bauform | IR (A) | L (µH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 750316326 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-OLTI Offline Flyback Transformers | 85 - 265 V (AC) | 27 | 6 | 12 | 120 | 4:1:0.5 | 7.5 | ERL35 | – | 250 | – | – | 3600 | – | 36.5 | 44 | 28.5 | THT | ||
![]() | 744823601 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | – | – | – | – | – | M | 6 | 1000 | 13 | 250 | 1500 | MnZn | 25 | 17 | 26.5 | THT | ||
![]() | 744825510 | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | Vaux (V) | fswitch (kHz) | NPRI : NSEC : NAUX | ISAT (A) | Bauform | IR (A) | L (µH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
---|