IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments UCC28700 | Demoboard PMP4335

Universal AC input 5V1A Charger

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung85-265 V
Ausgang 15 V / 1 A
IC-RevisionA

Beschreibung

This reference design demostrates a low cost single PCB solution for 5V1A cube charger. By using primary side regulation (PSR) mode chip UCC28700, < 30-mW No-Load power is achieved, which meets 5-star rating. The overall size is limited in 22mm(L)X21mm(W)x20mm(H).

Eigenschaften

Remark: BOM is added with Schematic pdf.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
Version Muster
7447462222SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI Tonneninduktivität 2200 0.16 0.18 15 1.2 Schrumpfschlauch
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7447462222SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
Version Muster