IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments UCC28700 | Demoboard PMP4336

AC Adapter with PSR Control (12V@1A)

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung85-265 V
Ausgang 112 V / 1 A
IC-RevisionA

Beschreibung

This reference design demostrates a low cost 12V, 1A AC/DC design with primary side regulation controller UCC28700 which eliminates opto-coupler. Features include 84% efficiency @ 230 VAC, precise CC and CV control, protection features like OCP, SCP and output OVP, and low no-load power consumption <80mW.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
Version Muster
7447462102SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI Tonneninduktivität 1000 0.25 0.27 6 2.3 Schrumpfschlauch
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7447462102SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
Version Muster