IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments UCC28700 | Demoboard PMP4350

Universal AC Input 150W Single String 200V/700mA Output LLC Converter without CT

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung90-264 V
Ausgang 1200 V / 0.7 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The reference design is a high effiency (>94%) isolated AC/DC single string output LED lighting solution for high watt (>100W) general LED lighting. The topology uses Transition Mode (TM) PFC plus LLC control, which can support PWM dimming and analog dimming on the output side. The target application for this reference design is TV LED backlight, outdoor and high-bay general LED lighting. CT is eliminated in the design and the PSR controller UCC28700 is used for aux power in order to reduce overall cost.

Eigenschaften

Remark: BOM is added with Schematic pdf.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
744823220SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel 1.5 20 270 250 1500 MnZn 23 13.8 25.5 THT
744841247SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMB NiZn Stromkompensierte Netzdrossel 2 0.047 40 250 1500 NiZn 16 7.5 17.5 THT
7447021SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-FI Funkentstördrossel 2.5 0.1 80 16.5 9.7 THT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744823220SPEC
744841247SPEC
7447021SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster