Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 90-264 V |
Ausgang 1 | 5 V / 2 A |
IC-Revision | B |
This reference design demostrates a low cost 5V2A adapter solution with primary side regulation controller UCC28700 which eliminates opto-coupler. Feature: 1.) Efficiency > 80%@230Vac; 2.) Pricise CC and CV control; 3.) Protection features like OCP, SCP and output OVP 4.) Low no-load power <35mW.
Remark: BOM is added with Schematic pdf.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447462152 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | 1500 | 0.19 | 0.2 | 8 | 1.8 | Schrumpfschlauch |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7447462152 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Muster |
---|