Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 85-240 V |
Ausgang 1 | 5 V / 1.6 A |
IC-Revision | E1 |
This design is a primary side regulated flyback (optocoupler-less) with secondary side synchronous rectification and an input voltage range of 85VAC to 240VAC. It delivers an output of 5.0V@1.6A.
Remark: BOM is added with Schematic pdf.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447462471 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | 470 | 0.35 | 0.4 | 2.4 | 3.4 | Schrumpfschlauch | ||
![]() | 7508110155 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Transformer | 500 | – | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7447462471 | SPEC | |
![]() | 7508110155 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Muster |
---|