IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments UCC28700DBV | Demoboard PMP10878

90 - 134VAc input with isolated Flyback, dual output USB chargers, and LDO Reference Design

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung90-132 V
Ausgang 124 V / 1 A
IC-RevisionA

Beschreibung

PJ14US003476The PMP10878 is an isolated dual port USB charger powered from an AC source. This design allows for up to 36W of power delivery through both USB chargers and the secondary side of a flyback.

Eigenschaften

REMARK: BOM & Schematic is added

Nearly 80% Total Efficiency92% Efficiency of DC/DC convertersUp to 36W of power deliveryCompact design allows for high power density

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieIRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
fres
(MHz)
VOP
(V)
ISAT,10%
(A)
IR
(A)
L
(µH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
74438322022SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MAPI SMT-Speicherdrossel 1.65 2.8 252 60 80 1.4 1.34 2.2 302 2.5 2 0.8 SMT
74437324047SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 2.95 5.4 95 31 120 2.45 4.7 105 4.45 4.06 1.8 SMT
744823210SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel 2 10000 125 250 1500 MnZn 23 13.8 26.5 THT
750315307SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flyback Transformer 350 3750 27.05 32.25 22.86 THT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74438322022SPEC
74437324047SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

744823210SPEC
750315307SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieIRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
fres
(MHz)
VOP
(V)
ISAT,10%
(A)
IR
(A)
L
(µH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster