Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 85-265 V |
Ausgang 1 | 12 V / 0.2 A |
IC-Revision | B |
The PMP9087 reference design uses Buck converter to convert universal AC input voltage (85Vac to 265Vac) to a 12V/200mA DC output with UCC28710 controller. High efficiency and circuit simplicity is achieved with quasi-resonant valley-switching operation and the utilization of Buck topology.
Remark: BOM is added with Schematic pdf.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447462101 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | 100 | 0.8 | 0.8 | 0.65 | 7.1 | Schrumpfschlauch | ||
![]() | 7447462102 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | 1000 | 0.25 | 0.27 | 6 | 2.3 | Schrumpfschlauch |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7447462101 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 7447462102 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Muster |
---|