Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 170-265 V |
Ausgang 1 | 13 V / 2.5 A |
Ausgang 2 | 3.3 V / 0.1 A |
IC-Revision | B |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | ISAT (A) | fres (MHz) | IR (A) | L (µH) | RDC max. (Ω) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 768772681 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI HV Tonneninduktivität (High Voltage) | 0.76 | 2.5 | 0.52 | 680 | 1.68 | – | – | – | 7.8 | 7.8 | 9.5 | THT | ||
![]() | 744822110 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | 1 | 10000 | 0.36 | 250 | 1500 | MnZn | 17.5 | 13 | 22 | THT | ||
![]() | 750370156 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Flyback Transformer | – | – | – | 520 | – | – | 3500 | – | 22.5 | 25 | 16 | THT |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | ISAT (A) | fres (MHz) | IR (A) | L (µH) | RDC max. (Ω) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
---|