Topologie | Sperrwandler |
IC-Revision | A |
The UCC2871x family of flyback power supply controllers provides isolated-output Constant-Voltage (CV) and Constant-Current (CC) output regulation without the use of an optical coupler. The devices process information from the primary power switch and an auxiliary flyback winding for precise control of output voltage and current.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74438335010 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 1 | 4.95 | 5.95 | 39 | 72 | 80 | SMT | ||
![]() | 750318119 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Offline Transformer | 300 | – | – | – | – | – | SMT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 74438335010 | SPEC | |
![]() | 750318119 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Muster |
---|