IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments UCC28711 | Demoboard PMP21927

15-W multi-output off-line flyback reference design

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung85-265 V
Schaltfrequenz100 kHz
Ausgang 115 V / 0.05 A
Ausgang 215 V / 1 A
Ausgang 315 V / 0.05 A
IC-RevisionB

Beschreibung

This reference design takes a universal Vac input and creates three isolated 15-Vdc outputs. The main output can be loaded up to 1-A and achieves over 86% efficiency. The other isolated 15-V outputs can be loaded to 50-mA. These outputs have linear regulators to keep the voltages within 1% regardless of cross-loading conditions.

Eigenschaften

  • Primary side regulated flyback to create multiple isolated outputs
  • Low profile >20mm design
  • 3% accuracy on 1-A output, 1% accuracy on 50-mA outputs

Typische Anwendungen

  • Standby Supply for TV and Desktop
  • USB-Compliant Adapters and Chargers for Consumer Electronics / White Goods

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionCEndurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
VerpackungIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
691214310002SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 2143 - 3.81 mm Horiz. Entry Modular 2 Rising Cage Clamp PCB Ja Horizontal 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²) -40 °C bis zu +105 °C 3.81 Karton 10 7.62 THT
744821150SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel 4 -40 °C bis zu +125 °C 1 5 220 250 1500 MnZn 15 7.8 18 THT
7447031SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-FI Funkentstördrossel 2 0.14 110 13.5 8.6 THT
860241380015SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren47 µF 10000 -40 °C bis zu +105 °C 1200 852 20 7.5 16 Ammopack 400 25 Radial THT
750318302SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Offline Transformer 0.45 3000 26.3 33 14.3 THT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
691214310002SPEC
744821150SPEC
7447031SPEC
860241380015SPEC
750318302SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionCEndurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
VerpackungIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster