Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 40-320 V |
Ausgang 1 | 24 V |
Ausgang 2 | 16 V |
IC-Revision | A |
This reference design provides isolated 24Vdc, 16Vdc (x3) and 6V outputs to power the control electronics, IGBT module and fan for 100Vac/200Vac input servo drives. The power supply can be either powered directly from a single or 3- phase AC mains or can be powered from the DC link voltage. This reference design uses primary-side regulation, quasi-resonant flyback topology and is rated for 30W output. The line and load regulation of the power supply is designed to be within 5%. The power supply is designed to meet the clearance, creepage and isolation test voltages as per IEC61800-5 requirements
Remarks- BOM & Schematic is added EVM pdf
30W isolated main power supply for servo drivesCan operate with DC Link (450Vdc max) or AC input (200VAC)Load and line Regulation: 5%Input UV/OV, Output overload & SC protectionProtection against loss of feedbackLower system cost solution using UCC28711 through primary side regulation, eliminating feedback loopQuasi-Resonant mode controller improves EMIOperating temp range: -10ºC to 65ºCDesigned to comply with IEC 61800-5
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Montageart | Version | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (mA) | VOut2 (V) | IOut2 (mA) | VOut3 (V) | IOut3 (mA) | Vaux (V) | fswitch (kHz) | NPRI : NSEC : NAUX | VT (V (AC)) | Bauform | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447462047 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | 4.7 | 4.2 | 3.7 | 0.03 | 40 | THT | Schrumpfschlauch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5075 | 6 | 6 | 8.5 | ||
![]() | 7447471100 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TIS Tonneninduktivität | 10 | 5 | 6.6 | 0.026 | 46 | THT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1111 | 11 | 11 | 11.5 | ||
![]() | 750342851 | SPEC | 12 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-OLTI Offline Flyback Transformers | 150 | – | 2.78 | – | – | THT | – | 43 - 318 V (AC) | 24 | 1000 | 15 | 65 | 15 | 65 | 15 | 75 | 3.75:1.5:1:1:1:1 | 1250 | EE25/13/7 | 27.05 | 32.25 | 22.86 | ||
![]() | 768772102 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI HV Tonneninduktivität (High Voltage) | 1000 | 0.5 | 0.55 | 2.08 | 1.8 | THT | Gestanzt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8095 | 7.8 | 7.8 | 9.5 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7447462047 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 7447471100 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 750342851 | SPEC | |
![]() | 768772102 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Montageart | Version | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (mA) | VOut2 (V) | IOut2 (mA) | VOut3 (V) | IOut3 (mA) | Vaux (V) | fswitch (kHz) | NPRI : NSEC : NAUX | VT (V (AC)) | Bauform | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Muster |
---|