Topologie | Sperrwandler |
IC-Revision | 00 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | ISAT (mA) | fres (MHz) | IR (A) | L (mH) | RDC max. (Ω) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 750317031 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Transformer | 360 | – | – | 1.7 | – | – | 3000 | – | 20.6 | 24.38 | 16 | THT | ||
![]() | 744774168 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD2 SMT-Speicherdrossel | 860 | 10 | 0.64 | 0.068 | 0.46 | – | – | NiZn | 5.2 | 5.8 | 4.5 | SMT | ||
![]() | 744862100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TFC Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | 0.45 | 10 | 1.65 | 300 | 2500 | MnZn | 17 | 11.5 | 17 | THT |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | ISAT (mA) | fres (MHz) | IR (A) | L (mH) | RDC max. (Ω) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
---|