Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 85-265 V |
Ausgang 1 | 80 V / 0.62 A |
IC-Revision | B |
This UCC28730 based upside-down buck design converts a universal line input to a non-isolated 80V/50W output. An additional 12V/600mW output is produced using a UCC28880. The design achieves over 93% efficiency and consumes less than 50mW of standby power.
Remark: BOM and Test-result PDF are added.
FeaturesUniversal line input 85VAC - 265VACOver 93% efficiency for low nad high line at 50WLow standby power consumption <50mW2 layer board, 1 oz copper weight, dimensions are 2.1in x 2.8in x 1inLow cost design
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744732681 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | 680 | 0.42 | 0.75 | 2.2 | 2.3 | Schrumpfschlauch |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 744732681 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Muster |
---|