IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments UCC2874

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung90-265 V
Ausgang 115 V / 3 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The PMP20533 power reference design provides up to 15 V/45 W over USB Type-C from a universal AC input range of 85 to 265 VAC for charger applications. The UCC24636 synchronous rectifier driver allows this design to provide 91% average efficiency. The TPS25740A provides the interface between the flyback power supply and the USB Type-C™ cable.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungInterface typTypGenderPins
(pcs)
IR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (DC))
VerpackungIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
632723300011SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-COM USB 3.1 Type C Receptacle Horizontal THR / SMT USB 3.1 Type C Horizontal Receptacle 24 20 Tape and Reel 5 THR
744821240SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel 4 1.5 1.5 4 140 250 1500 MnZn 15.8 7.8 18 THT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
632723300011SPEC
744821240SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungInterface typTypGenderPins
(pcs)
IR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (DC))
VerpackungIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster