Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 140-274 V |
Ausgang 1 | 12 V / 1.5 A |
Ausgang 2 | 5 V / 2 A |
IC-Revision | B |
REMARK: BOM AND SchematiC is added
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | VOut2 (V) | IOut2 (A) | Vaux (V) | fswitch (kHz) | NPRI : NSEC : NAUX | VT (V (AC)) | Bauform | Montageart | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 750316585 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-OLTI Offline Flyback Transformers | 600 | – | 2.75 | – | – | – | 177 - 473 V (AC) | 12 | 1.5 | 5 | 2 | 17 | 30 | 11.63:2.18:1:3 | 4000 | EE20/10/6 | THT | 22.2 | 25 | 16 | ||
![]() | 7447480102 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | 1000 | 0.8 | 0.8 | 1.15 | 1.1 | Standard | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1014 | THT | 10.5 | 10.5 | 14.5 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 750316585 | SPEC | |
![]() | 7447480102 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | VOut2 (V) | IOut2 (A) | Vaux (V) | fswitch (kHz) | NPRI : NSEC : NAUX | VT (V (AC)) | Bauform | Montageart | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Muster |
---|