IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments UCC28740 | Demoboard PMP31140

Offline supercapacitor backup power supply with passive cell balancing reference design

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung195-480 V
IC-RevisionB

Beschreibung

This reference design introduces an offline single-stage supercapacitor charger. Isolated constant-voltage constant-current flyback controller UCC28740 charges three supercapacitors in series directly from a wide input (195 VAC to 480 VAC). The supercapacitor output voltage is limited to 6.5 V.

Eigenschaften

  • Resonant-ring valley-switching operation
  • Super capacitor voltage limit of 6.5 V
  • Wide input voltage range of 195 VAC to 480 VAC
  • Output over-voltage and over-current protection
  • Complete tested design with available design files and test report

Typische Anwendungen

  • Polyphase electricity meter

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Verpackung Muster
860010678024SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren1000 µF 50 2000 -40 °C bis zu +85 °C 1485 500 10 5 13 25 Ammopack
750319952SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Offline Transformer
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
860010678024SPEC
750319952SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Verpackung Muster