Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 85-265 V |
Schaltfrequenz | 100 kHz |
Ausgang 1 | 5.05 V / 2.2 A |
IC-Revision | PMP40183 |
The UCC28740 isolated-flyback power-supply controller provides Constant-Voltage (CV) using an optical coupler to improve transient response to large-load steps. Constant-Current (CC) regulation is accomplished through Primary-Side Regulation (PSR) techniques. This device processes information from opto-coupled feedback and an auxiliary flyback winding for precise high-performance control of output voltage and current. An internal 700-V startup switch, dynamically controlled operating states, and a tailored modulation profile support ultra-low standby power without sacrificing startup time or output transient response. Control algorithms in the UCC28740 allow operating efficiencies to meet or exceed applicable standards. The drive output interfaces to a MOSFET power switch. Discontinuous conduction mode (DCM) with valley-switching reduces switching losses. Modulation of switching frequency and primary current-peak amplitude (FM and AM) keeps the conversion efficiency high across the entire load and line ranges. The controller has a maximum switching frequency of 100 kHz and always maintains control of the peak-primary current in the transformer. Protection features keep primary and secondary component stresses in check. A minimum switching frequency of 170 Hz facilitates the achievement of less than 10-mW no-load power.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | Version | Anwendung | Interface typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | Arbeitsspannung (V (DC)) | Verpackung | L1 (µH) | L2 (µH) | IR 1 (A) | IR 2 (A) | ISAT 1 (A) | RDC1 typ (Ω) | RDC2 typ (Ω) | RDC1 max (Ω) | RDC2 max (Ω) | fres (MHz) | Typ | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447462101 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | 100 | 0.8 | 0.8 | 0.65 | Schrumpfschlauch | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.1 | – | ||
![]() | 744873221 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-DD SMT-Doppeldrossel | 220 | 0.91 | 1.6 | 0.58 | – | – | – | – | – | – | – | – | 220 | 220 | 0.91 | 0.91 | 1.6 | 0.54 | 0.54 | 0.58 | 0.58 | 2.8 | Gerade | ||
![]() | 632723300011 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-COM USB 3.1 Type C Receptacle Horizontal THR / SMT | – | 5 | – | – | – | USB 3.1 | Type C | Receptacle | 24 | THR | 20 | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7447462101 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 744873221 | SPEC | |
![]() | 632723300011 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | Version | Anwendung | Interface typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | Arbeitsspannung (V (DC)) | Verpackung | L1 (µH) | L2 (µH) | IR 1 (A) | IR 2 (A) | ISAT 1 (A) | RDC1 typ (Ω) | RDC2 typ (Ω) | RDC1 max (Ω) | RDC2 max (Ω) | fres (MHz) | Typ | Muster |
---|