IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments UCC28740 | Demoboard PMP4405

AC Input, Dual Output Power Supply Reference Design

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung85-264 V
Ausgang 126 V / 0.3 A
IC-RevisionE1

Beschreibung

The PMP4405 reference design uses the UCC28740 Flyback controller with valley-switching controller to generate dual DC output 5V/2A and 26V/0.3A from a universal AC input. The design is suited for auxiliary power for industrial applications and appliances. The design is fully tested and compliant with EMI regulations.

Eigenschaften

  • Two isolated rails delivering 18W power
  • Valley switching for high efficiency
  • Output OVP,OCP and SCP protoction
  • Single layer board for low cost
  • SSR control with good cross-regulation
  • EMI compliance

Typische Anwendungen

  • Industrial applications and appliances

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieISAT
(A)
fres
(MHz)
VersionIR
(A)
L
(µH)
RDC max.
(Ω)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
7447462010SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI Tonneninduktivität 8 140 Schrumpfschlauch 8.5 1 0.015 6 6 8.5 THT
744862056SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TFC Stromkompensierte Netzdrossel 0.6 5600 0.83 300 2500 MnZn 17 11.5 17 THT
750342288SPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flyback Transformer 480 3750 23 22 17.53 THT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7447462010SPEC
744862056SPEC
750342288SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieISAT
(A)
fres
(MHz)
VersionIR
(A)
L
(µH)
RDC max.
(Ω)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster