| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 100-400 V |
| Schaltfrequenz | 91-106 kHz |
| IC-Revision | B |
PMP20396 is a multiple-output isolated bias supply reference design. With 100V or above input voltage, this design can provide maximum 2W output power. With 300V or above input voltage, this design can provide maximum 50W output power. Four different outputs are provided in this design - 5V/500mA and 12V/50mA at primary side and 5V/700mA and 12V/4000mA at secondary side. Peak 90% efficiency is achieved in this design.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | n | L (µH) | ∫Udt (µVs) | VT (V (AC)) | CWW 1 (pF) | LS (µH) | Bauform | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012207102 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 470 nF | ±10% | 50 | -55 °C up to +125 °C | 3 | 1.1 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0805 | |||
| 885012208069 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 10 µF | ±10% | 25 | -55 °C up to +125 °C | 10 | 0.01 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1206 | |||
![]() | 744025002 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 2.8 | 2.8 | 2.8 | – | – | 1.8 | 2.4 | 130 | SMT | – | 2.2 | – | – | – | – | 2828 | ||
![]() | 744025006 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 2.8 | 2.8 | 2.8 | – | – | 1.1 | 1.3 | 59 | SMT | – | 6.8 | – | – | – | – | 2828 | ||
![]() | 760301302 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-GDTI Gate-Drive-Übertrager | – | – | 80 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 10.5 | 10.5 | 11 | – | – | – | – | – | SMT | 1:1 | 750 | 102 | 2500 | 11 | 4 | EP7 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012207102 | SPEC | ||
| 885012208069 | SPEC | ||
![]() | 744025002 | SPEC | |
![]() | 744025006 | SPEC | |
![]() | 760301302 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | n | L (µH) | ∫Udt (µVs) | VT (V (AC)) | CWW 1 (pF) | LS (µH) | Bauform | Muster |
|---|