IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments UCC28742 | Demoboard PMP21462

12-Watt Magnetically Resistant Quasi-Resonant Flyback Reference Design

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung90-490 V
Schaltfrequenz80-130 kHz
Ausgang 14 V / 2 A
Ausgang 210 V / 0.4 A
IC-RevisionB

Beschreibung

Customer specific quasi-resonant flybackThis reference design is a quasi-resonant flyback developed to be resistant to large magnetic fields near the transformer. It has a regulated 4 Volt output that can handle up to 2 A of current and secondary 10 V output that can handle 0.4 A.

Eigenschaften

  • 90 VAC to 490 VAC input to 4 V/2 A isolated output
  • Secondary output of 10 V/ 400 mA
  • Iron Powder Transformer for improved magnetic resistance
  • Topology designs to run at a low frequency to further increase magnetic resistance

Typische Anwendungen

  • Industrial and Medical AC-to-DC Power Supplies
  • Smart Electricity Meters / Bias Supply for UPS, Server PSU
  • AC-to-DC Power Supply for Appliances
  • Power Supply for Cable Modem, Television, Set-Top Box, and Wireless Routers

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieISAT
(A)
fres
(MHz)
IR
(A)
L
(µH)
RDC max.
(Ω)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
768772221SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI HV Tonneninduktivität (High Voltage) 1.3 3.7 0.9 220 0.6 7.8 7.8 9.5 THT
744821150SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel 1 5000 0.22 250 1500 MnZn 15 7.8 18 THT
750317656SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Transformer
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
768772221SPEC
744821150SPEC
750317656SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieISAT
(A)
fres
(MHz)
IR
(A)
L
(µH)
RDC max.
(Ω)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster