Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 85-480 V |
Ausgang 1 | 24 V / 0.62 A |
IC-Revision | C |
This reference design uses a UCC28742 flyback controller and an ATL432LI shunt reference to produce an isolated 24-V output capable of 0.625 A from an 85-V to 480-Vac input. All components are placed on one side of the board to reduce complexity and cost. The design can achieve 80% efficiency across various input conditions.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | fres (MHz) | IR (A) | L (µH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744373240033 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 2 | – | – | – | – | – | 10.5 | 11.2 | 22 | 143 | – | 0.33 | 8.6 | – | – | – | 4.45 | 4.06 | 1.8 | SMT | ||
![]() | 691214310002 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 2143 - 3.81 mm Horiz. Entry Modular | 2 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Horizontal | 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²) | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | 7.62 | – | – | THT | |
![]() | 744821150 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 5000 | 220 | 250 | 1500 | MnZn | 15 | 7.8 | 18 | THT | ||
![]() | 7447031 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-FI Funkentstördrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 140 | 110 | – | – | – | 13.5 | 8.6 | – | THT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 744373240033 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 691214310002 | SPEC | – |
![]() | 744821150 | SPEC | |
![]() | 7447031 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | fres (MHz) | IR (A) | L (µH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
---|