| Topologie | Leistungsfaktor-Korrektur |
| IC-Revision | 00 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | fres (MHz) | IRP,40K (A) | Montageart | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | Schlüsselweite (mm) | Mittelstift Ø (Value) (mm) | Plug OD (mm) | IR (mA) | Arbeitsspannung (V (DC)) | Reihen | G (mm) | Gender | W (mm) | H (mm) | IR 1 (mA) | Ti | Tl (mm) | Pins (pcs) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (mΩ) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 78438335068 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAIA SMT Speicherdrossel | 6.8 | 1.6 | 3.1 | 25 | 1.75 | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 3015 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1.5 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 287 | – | ||
![]() | 742792662 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | – | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | – | 0.3 | – | – | – | 600 | – | – | – | – | 0.8 | 0.8 | 600 | – | – | – | 1000 | 1050 | 120 MHz | 830 | 300 | Breitband | ||
![]() | 890334025017 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | – | – | – | – | Boxed THT | Across the mains | 100 nF | 310 | X2 | 300 | 0.1 | 30 GΩ | 15 | 18 | Lose | ±10% | Raster 15 mm | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | – | 6 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 890334027012CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | – | – | – | – | Boxed THT | Across the mains | 1.2 µF | 310 | X2 | 130 | 0.1 | 8.33 GΩ | 27.5 | 31 | Karton | ±10% | Raster 27.5 mm | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 13 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 885012206081 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 470 pF | 50 | – | – | – | 10 GΩ | – | 1.6 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | X7R Klasse II | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 694106301002 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-DC Power Jacks | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | 100 MΩ | – | – | Beutel | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 2 | 5.5 | 5000 | 30 | – | – | – | – | – | 5000 | – | – | – | – | – | – | – | – | Abgewinkelt | |
![]() | 970130365 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SPAII Plastic Spacer Stud, metric, internal/ internal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | Beutel | – | – | -30 °C up to +110 °C | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | M3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | 2.54 | 5.08 | Beutel | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | 3000 | 250 | Single | – | Stiftleiste | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 61300411121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | 2.54 | 10.16 | Beutel | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | 3000 | 250 | Single | – | Stiftleiste | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 74650073R | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WP-THRBU REDCUBE THR with internal through-hole thread | – | – | – | – | – | THR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | -55 °C up to +150 °C | – | – | – | – | – | – | 50000 | – | – | – | – | 7 | 3 | – | M3 | 2.5 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 78438335068 | SPEC | |
![]() | 742792662 | SPEC | |
![]() | 890334025017 | SPEC | |
![]() | 890334027012CS | SPEC | |
| 885012206081 | SPEC | ||
![]() | 694106301002 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 970130365 | SPEC | – |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 61300411121 | SPEC | – |
![]() | 74650073R | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | fres (MHz) | IRP,40K (A) | Montageart | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | Schlüsselweite (mm) | Mittelstift Ø (Value) (mm) | Plug OD (mm) | IR (mA) | Arbeitsspannung (V (DC)) | Reihen | G (mm) | Gender | W (mm) | H (mm) | IR 1 (mA) | Ti | Tl (mm) | Pins (pcs) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (mΩ) | Typ | Muster |
|---|