IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments UCC28780 | Demoboard PMP30631

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung90-264 V
IC-RevisionB

Beschreibung

This reference design uses the UCC28780 active clamp flyback controller to generate an isolated output of 20 V @ 3.5 A over an input voltage rage of 90 Vac to 264 Vac. The design also uses the UCC24612 synchronous rectifier controller on the secondary side. Zero voltage switching (ZVS) ensures high efficiency over a wide operating range.

Eigenschaften

  • Zero voltage switching (ZVS) provides high efficiency (93% peak value)
  • Adaptive burst mode feature maintains high efficiency even at light loads
  • Synchronous rectifier using drain-to-source voltage sensing

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieISAT
(A)
fres
(MHz)
VersionIR
(A)
L
(µH)
RDC max.
(Ω)
VR
(V (AC))
VT
(V (DC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
744732100SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI Tonneninduktivität 4 27 Schrumpfschlauch 4 10 0.033 9.5 9.5 8 THT
750318431SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Offline Transformer 5.3 120 3000 27.05 32.25 22.86 THT
7447462010SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI Tonneninduktivität 8 140 Schrumpfschlauch 8.5 1 0.015 6 6 8.5 THT
744823220SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel THT 1.5 20000 0.27 250 1500 MnZn 23 13.8 25.5 THT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744732100SPEC
750318431SPEC
7447462010SPEC
744823220SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieISAT
(A)
fres
(MHz)
VersionIR
(A)
L
(µH)
RDC max.
(Ω)
VR
(V (AC))
VT
(V (DC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster