Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 85-265 V |
Ausgang 1 | 9 V / 5 A |
IC-Revision | E1 |
PMP40328 is a maximum 9V 5A reference design for high frequency and high density adapter applications. The solution implements a high efficiency active clamp flyback controller UCC28780 and secondary rectifier controller UCC24612-2. The efficiency is around 90% at full load. Integrated input UVLO, and output OVP, OCP,SCP improve the power system reliability. The design is achieved in a compact form factor (52mm X 31mm X 31mm).
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | Verpackung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (DC)) | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 890324022017CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | Across the mains | 68 nF | X2 | 400 | 0.1 | 30 GΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 7.5 | Karton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 275 | – | – | 10 | 6 | 12 | Boxed THT | ||
![]() | 632723300011 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-COM USB 3.1 Type C Receptacle Horizontal THR / SMT | USB 3.1 | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | Tape and Reel | Type C | Horizontal | Receptacle | 24 | – | 20 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | THR | |
![]() | 744821201 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | – | – | – | – | -40 °C bis zu +125 °C | – | – | – | – | – | 4 | 2 | – | 2 | 1 | 45 | 250 | 1500 | MnZn | 15 | 7.8 | 18 | THT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 890324022017CS | SPEC | |
![]() | 632723300011 | SPEC | – |
![]() | 744821201 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | Verpackung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (DC)) | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
---|