IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments UCC28881 | Demoboard UCC28881EVM-680

Offline High-Side Buck Converter Evaluation Module (EVM)

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung85-265 V
Ausgang 15 V / 0.2 A
Ausgang 213 V / 0.22 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The EVM uses the UCC28881 low quiescent current switcher device. This device integrates a 700-V FETand controller into one SOIC7 package. The device also features a high-voltage current source, enablingstart-up and operation directly from the rectified mains voltage. The low quiescent current of the deviceenables very high efficiency in non-isolated high-side buck low-power converter.The PWM signal generation is based on a maximum constant ON time concept and each ON pulse isfollowed by a minimum OFF time to ensure the power MOSFET is not continuously driven in the ON state.The PWM signal is AND gated with the signal from a current limiter. The AND gated signal controls thepower MOSFET through a driver. Thereby no internal clock is required, and the switching of the powerMOSFET is load dependent. The device is also protected from failure conditions with thermal shutdown,under-voltage lockout, soft start and overload protection. Please refer to the UCC28881, (SLUSC05), datasheet for details.

Eigenschaften

The UCC28881EVM-680 features include:

  • Single13-V Output
  • No Load to 225-mA Load Range
  • Universal Off-Line Input Voltage Range
  • Overload and Output Short-Circuit Protection
  • Controlled Start Up and Restart After Fault Protection

Typische Anwendungen

  • Infrastructure
  • Home Automation
  • White Goods
  • Home Appliances
  • LED Lighting
  • E Metering

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
MontageartPins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
7447471102SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TIS Tonneninduktivität 1000 0.68 2500 1.1 THT 11.5 0.46
61300311121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header THT 3 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7447471102SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

61300311121SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
MontageartPins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster