IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments UCC28881DR | Demoboard TIDA-010250

UCC28881 700-V, 225-mA Low Quiescent Current Off-Line Converter

Details

TopologieMotor Drive
Schaltfrequenz52-75 kHz
IC-Revision00

Beschreibung

The UCC28881 integrates the controller and a 14-Ω, 700-V power MOSFET into one monolithic device. The device also integrates a high voltage current source, enabling start up and operation directly from the rectified mains voltage. UCC28881 is the same family device of UCC28880, with higher current handling capability.

Eigenschaften

  • Integrated 14-Ω, 700-V Power MOSFET
  • Integrated High-Voltage Current Source for Internal Device Bias Power
  • Integrated Current Sense
  • Internal Soft Start
  • Self-Biased Switcher (Start Up and Operation Directly from Rectified Mains Voltage)
  • Supports Buck, Buck-Boost and Flyback Topologies
  • <100-μA Device Quiescent Current
  • Robust Current Protection During Load Short Circuit
  • Protection
  • Current Limit
  • Overload and Output Short Circuit
  • Over Temperature

Typische Anwendungen

  • AC-to-DC Power Supplies(Non-Isolated Buck Converter with Output Current up to 225 mA for CCM;150 mA for DCM), E-Meter, Home Automation SMPS, Bias Power for MCU, RF and IoT Enabled Devices
  • Appliances, White Goods and LED Drivers

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
fres
(MHz)
IRP,40K
(A)
AnwendungCSicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
VerpackungISAT
(A)
Pins
(pcs)
ReihenG
(mm)
GenderTypIR
(A)
L
(µH)
RDC max.
(Ω)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
768772182SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI HV Tonneninduktivität (High Voltage) 0.38 0.5 1.4 0.38 0.35 1800 3.5 NiZn 7.8 7.8 9.5 THT
78438335068SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MAIA SMT Speicherdrossel 1.6 3.1 25 1.75 2 6.8 0.287 3 3 1.5 SMT
7448040707SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin 4 5 7 7000 0.022 300 2100 Nanokristallin 29 19 32 THT
890324024005SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTX2 Folienkondensatoren Across the mains470 nF X2 280 0.121.28 GΩ 12.5 Lose 18 275 15 10 16 Boxed THT
890324025017SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTX2 Folienkondensatoren Across the mains100 nF X2 300 0.130 GΩ 15 Lose 18 275 18 6 12 Boxed THT
61300511121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single1000 MΩ 2.54 Beutel 5 Single Stiftleiste Gerade 3 12.7 THT
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
fres
(MHz)
IRP,40K
(A)
AnwendungCSicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
VerpackungISAT
(A)
Pins
(pcs)
ReihenG
(mm)
GenderTypIR
(A)
L
(µH)
RDC max.
(Ω)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster