IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments UCC28910 | Demoboard PMP10385

Primary-Side Regulated Flyback for Universal AC Input and 12V/0.3A Output Reference Design

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung85-265 V
Schaltfrequenz0.36-125 kHz
Ausgang 112 V / 0.3 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The PMP10385 reference design uses the UCC28910 primary-side regulated flyback controller with integrated MOSFET to generate a 12V/0.3A output from an univeral AC input with safety isolation rated transformer. Over 80% efficiency is achieved at full load and less than 100mW power consumption is observed during no load condition.

Eigenschaften

  • Universal AC input with 12V/0.3A output
  • Less than 100mW no load power consumption
  • Over 80% efficiency at full load
  • 1" x 1.38" compact board dimension

Typische Anwendungen

  • Wall Adapters, Chargers for Mobile Phones
  • Aux power for TV, Server, White Goods
  • LED Lighting
  • Home and Building Automation / Power Metering Bias / Bias Power for Smoke Alarm, Fire Alarm and Thermostat
  • Smart plug, IoT, MCU and WiFi Power

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
VersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
Vaux
(V)
fswitch
(kHz)
NPRI : NSEC : NAUXVT
(V (AC))
BauformMontageartL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Muster
7447462101SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI Tonneninduktivität 100 0.8 0.8 0.65 7.1 Schrumpfschlauch 5075 THT 6 6 8.5
7508110331SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-OLTI Offline Flyback Transformers 500 0.5 85 - 265 V (AC) 15 0.25 15 130 3.25:1:1 3000 EE13/7/4 THT 13.72 20.45 10.54
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7447462101SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7508110331SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
VersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
Vaux
(V)
fswitch
(kHz)
NPRI : NSEC : NAUXVT
(V (AC))
BauformMontageartL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Muster