IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments UCC28910 | Demoboard PMP11282

High Efficiency 410W AC/DC Power Supply Reference Design

Details

TopologieLeistungsfaktor-Korrektur
Eingangsspannung85-265 V
Ausgang 114 V / 0.1 A
IC-Revision1

Beschreibung

High Efficiency 410W AC/DC Power Supply Reference Design

Eigenschaften

410W PSU with interleaved transition mode PFC and LLC-SRC91.98% efficiency at 120VAC/60Hz and full load94.61% efficiency at 230VAC/50Hz and full load125mm x 225mm board dimensionTest report is availableConduction EMI test results included

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
RDC max.
(Ω)
L1
(mH)
IR 1
(A)
RDC1 max.
(mΩ)
Muster
7447076SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-FI Funkentstördrossel 150 6.1 0.045
750811438SPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Offline Transformer 750
744824101SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.Design Kit WE-CMB / WE-CMB HC / WE-CMB NiZn Stromkompensierte Netzdrosseln 1000 10 0.007 1 10 7
744825510
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7447076SPEC
750811438SPEC
744824101SPEC
744825510
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
RDC max.
(Ω)
L1
(mH)
IR 1
(A)
RDC1 max.
(mΩ)
Muster