IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments UCC28910 | Demoboard PMP9171

Primary-Side Regulated Flyback for Universal AC Input and 15V/0.25A Output Reference Design

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung90-265 V
Ausgang 115 V / 0.25 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The PMP9171 reference design uses the UCC28910 primary-side regulated flyback controller with integrated MOSFET to generate a 15V/0.25A output from an univeral AC input with safety isolation rated transformer. 80% efficiency is achieved at full load and less than 130mW power consumption is observed during no load condition.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
VersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
Vaux
(V)
fswitch
(kHz)
NPRI : NSEC : NAUXVT
(V (AC))
BauformMontageartL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Muster
7447462101SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI Tonneninduktivität 100 0.8 0.8 0.65 7.1 Schrumpfschlauch 5075 THT 6 6 8.5
7508110331SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-OLTI Offline Flyback Transformers 500 0.5 85 - 265 V (AC) 15 0.25 15 130 3.25:1:1 3000 EE13/7/4 THT 13.72 20.45 10.54
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7447462101SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7508110331SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
VersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
Vaux
(V)
fswitch
(kHz)
NPRI : NSEC : NAUXVT
(V (AC))
BauformMontageartL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Muster